Seleção da unidade de acionamento MOVIMOT® performance
A seleção da unidade de acionamento MOVIMOT® performance é realizada de acordo com os seguintes itens:
- Seleção de um tamanho de redutor adequado
(Especificação: redutor de engrenagens cônicas) - Requisito: o torque máximo de saída do redutor deve ser maior que o maior torque de aplicação necessário: Ma max ≥ Mmax.
- Com base nos cálculos da aplicação, levando em consideração o rendimento, um torque máximo de aplicação na partida (primeiro percurso) de Mmax = 145 Nm
- Resultado: os redutores de engrenagens cônicas de tamanho K.37 atendem a esse requisito.
- Seleção da redução com rotação de saída adequado:
- Requisito: com base nos cálculos da aplicação, a rotação máxima de saída necessária é nmax = 50 min-1.
- Para uma faixa de ajuste maior e rendimento otimizado, a rotação de saída exigida deve ser atingida, na medida do possível, exatamente na rotação de entrada de ne = nN = 2000 min-1 (rotação nominal do motor).
- Resultado: como a redução ideal
não existe para o redutor selecionado, a próxima menor redução disponível i = 37.97 é selecionada. - As forças radiais externas no eixo do redutor não ocorrem neste exemplo.
- Seleção do motor adequado:
- Requisito: selecionar uma combinação de motor/conversor que possa alimentar pelo menos
na parte superior. - Resultado: selecionar o motor CM3C80S/D.. com o conversor 2.0 A atribuído na tabela a seguir.
MOVIMOT® performance | CM3C.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80M/D.. | 80M/D.. | |||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1 | Tamanho 1 | ||||||
Tampa de controle (conversor) | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0040 | 0055 | ||
Corrente nominal de saída da tampa de controle (conversor) | IN_ | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 4.0 A | 5.5 A | |
Potência nominal | PN | 0.754 kW | 0.942 kW | 1.19 kW | 1.51 kW | 1.68 kW | 1.88 kW | |
Torque nominal | MN | 3.6 Nm | 4.5 Nm | 5.7 Nm | 7.2 Nm | 8 Nm | 9 Nm | |
Capacidade de sobrecarga de MN |
| 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | |
- Verificação de outros tópicos:
- Capacidade de montagem da combinação selecionada de motor/redutor
- Verificação da faixa de ajuste:
- Faixa de ajuste da aplicação

- A faixa de ajuste da rotação de 1:40 é, portanto, suficiente. O opcional do encoder não precisa ser selecionado. na em ne = 50 min-1

- Verificação térmica da unidade de acionamento MOVIMOT® performance
- Requisito: para que não se verifiquem problemas térmicos, o requisito de torque efetivo da aplicação deve ser inferior ao torque de saída contínuo da unidade de acionamento MOVIMOT® performance.

- O requisito de torque efetivo (incluindo o rendimento da aplicação) é de 45.1 Nm, o que corresponde a um requisito de torque de
no eixo do motor. - A combinação de motor/conversor CM3C80S/ D.. selecionada com o conversor de 2.0 A atribuído possui um torque nominal de 3.6 Nm.
- Resultado: as exigências são atendidas.
- Verificação de outros tópicos:
- Redução devido ao aumento da temperatura ambiente
- Redução devido à altitude de instalação
- Verificação da resistência de frenagem
- Cálculo da potência regenerativa calculada com desaceleração:

- Uma outra verificação é realizada de acordo com o capítulo Capacidade de carga regenerativa da resistência de frenagem integrada.