Auswahl der Antriebseinheit MOVIMOT® performance
Die Auswahl der Antriebseinheit MOVIMOT® performance erfolgt gemäß folgenden Punkten:
- Auswahl einer passenden Getriebebaugröße
(Vorgabe: Kegelradgetriebe) - Anforderung: Das maximale Abtriebsdrehmoment des Getriebes muss größer als das größte benötigte Applikationsdrehmoment sein: Ma max ≥ Mmax.
- Aufgrund der Applikationsberechnungen ergibt sich unter der Berücksichtigung des Wirkungsgrads ein maximales Applikationsdrehmoment im Anlauf (erster Fahrabschnitt) von Mmax = 145 Nm
- Ergebnis: Kegelradgetriebe der Baugröße K.37 erfüllen diese Anforderung.
- Wahl der Übersetzung mit passender Abtriebsdrehzahl:
- Anforderung: Aufgrund der Applikationsberechnungen ergibt sich eine maximal benötigte Abtriebsdrehzahl von nmax = 50 min-1.
- Für einen großen Stellbereich und optimalen Wirkungsgrad sollte die geforderte Abtriebsdrehzahl möglichst genau bei der Eintriebsdrehzahl von ne = nN = 2000 min-1 (Motornenndrehzahl) erreicht werden.
- Ergebnis: Da die ideale Übersetzung
beim gewählten Getriebe nicht existiert, wird die nächst kleinere verfügbare Übersetzung i = 37.97 gewählt. - Externe Querkräfte auf die Getriebewelle treten in diesem Beispiel nicht auf.
- Wahl des passenden Motors:
- Anforderung: Wählen Sie eine Motor-/Umrichterkombination, die mindestens
in der Spitze bereitstellen kann.
- Ergebnis: Wählen Sie aus der folgenden Tabelle den Motor CM3C80S/D.. mit dem zugeordneten Umrichter 2.0 A aus.
MOVIMOT® performance | CM3C.. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80M/D.. | 80M/D.. | |||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1 | Baugröße 1 | ||||||
Elektronikdeckel (Umrichter) | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0040 | 0055 | ||
Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel (Umrichter) | IN_ | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 4.0 A | 5.5 A | |
Nennleistung | PN | 0.754 kW | 0.942 kW | 1.19 kW | 1.51 kW | 1.68 kW | 1.88 kW | |
Nenndrehmoment | MN | 3.6 Nm | 4.5 Nm | 5.7 Nm | 7.2 Nm | 8 Nm | 9 Nm | |
Überlastfähigkeit von MN |
| 300 % | 300 % | 300 % | 300 % | 300 % | 300 % |
- Prüfung weiterer Themen:
- Baubarkeit der gewählten Motor-/Getriebekombination
- Überprüfung des Stellbereichs:
- Stellbereich der Applikation
- Damit ist der Drehzahl-Stellbereich von 1:40 ausreichend. Die Option Geber muss nicht gewählt werden. na bei ne = 50 min-1
- Thermische Überprüfung der Antriebseinheit MOVIMOT® performance
- Anforderung: Damit keine thermischen Probleme zu erwarten sind, muss der effektive Drehmomentbedarf der Applikation kleiner als das Dauerabtriebsdrehmoment der Antriebseinheit MOVIMOT® performance sein.
- Der effektive Drehmomentbedarf (inklusive Wirkungsgrad der Applikation) beträgt 45.1 Nm, was an der Motorwelle einem Drehmomentbedarf von
entspricht.
- Die gewählte Motor-/Umrichterkombination CM3C80S/D.. mit dem zugeordneten Umrichter 2.0 A verfügt über ein Nenndrehmoment von 3.6 Nm.
- Ergebnis: Die Anforderungen werden erfüllt.
- Prüfung weiterer Themen:
- Derating durch erhöhte Umgebungstemperatur
- Derating durch Aufstellungshöhe
- Überprüfung des Bremswiderstands
- Berechnung der generatorischen Leistung beim Verzögern:
- Die weitere Überprüfung erfolgt gemäß Kapitel Generatorische Belastbarkeit integrierter Bremswiderstand.