Comportamento do acionamento quando a função STO é ativada antes da rotação "0" ser atingida
AVISO
Perigo devido a ajuste incorreto dos parâmetros.
Se o parâmetro No STO, fechar freio/ativar DynaStop® for = "1", (caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída > Freio/DynaStop®), a função DynaStop® pode ser ativada fora da faixa de operação permitida. Neste processo, podem ocorrer elevados torques/correntes do motor, o que pode causar danos à unidade de acionamento e à aplicação!
Possíveis danos materiais.
- Utilizar o ajuste de fábrica/ajustes recomendados.
Se o STO for ativado antes que a rotação "0" seja atingida, a função DynaStop® se comportará de acordo com o ajuste no parâmetro Fechar freio/DynaStop® em STO (caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída > Freio/DynaStop®):
Índice | Parâmetro | Ajuste | Significado |
---|---|---|---|
8501.3 | No STO, fechar freio/ativar DynaStop® (Caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída > Freio/DynaStop®) | 0 (Não) | Ao ativar o STO, o estado da DynaStop® permanece inalterado.
|
1 (Sim) | A DynaStop® não é ativada de maneira relacionada à segurança ao ativar o STO.
|
Ajuste/ajuste de fábrica recomendado |
A figura a seguir mostra o comportamento ao ativar o STO antes de atingir a rotação "0":


[1] |
| Parâmetro: No STO, fechar freio/ativar DynaStop® = "0" (Não) ajuste de fábrica |
[2] |
| Parâmetro: No STO, fechar freio/ativar DynaStop® = "1" (Sim) (Caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída > Freio/DynaStop®) |
t | Tempo | |
t1 | Momento em que a rampa de desaceleração é iniciada | |
t2 | Momento em que STO está ativado | |
Δt | Intervalo de tempo entre o início da rampa de desaceleração e o STO | |
Faixa do tempo de atraso seguro | ||
Área com função STO relacionada à segurança ativada |
A ativação da função STO durante a rampa de desaceleração leva à interrupção do desligamento controlado:
As causas para a ativação precoce do STO podem ser:
- Seleção do tempo de atraso Δt muito curto
- Prolongamento da rampa de desaceleração atingindo o limite de corrente, por exemplo, devido à carga excessiva