Reductor de ejes perpendiculares

La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT®-performance con reductores de ejes perpendiculares.

Unidad de accionamiento

K..CM3C../D..

S..CM3C../D..

W..CM3C../D..

Datos técnicos

Velocidad de salida

na

min-1

13 – 711

6 – 500

14 – 295

Par de salida continuo

Ma

Nm

10.1 – 3000

13.4 – 4180

23.5 – 1020

Par máx. admisible en funcionamiento de corta duración

Mapk

Nm

115 – 9090

72 – 4340

131 – 720

Carga radial máx. admisible en funcionamiento de corta duración

FRaApk

N

109000

36000

8000

Carga radial máx. admisible en funcionamiento continuo

FRamax

N

0 – 65000

2448 – 37000

3679 – 8000

Rango de transmisión

i

2.81 – 153.21

4.00 – 286.40

6.76 – 142.72

Datos mecánicos

Eje hueco

-

X

X

Montaje con brida

X

X

X

Montaje con patas

X

X

X

Brida B5

X

X

X

Brida B14

X

X

-

Opción de holgura reducida /R

 

X

-

-