Reductores de ejes paralelos
La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT®-performance con reductores de ejes paralelos.
Unidad de accionamiento | RX..CM3C../D.. | R..CM3C../D.. | F..CM3C../D.. | |
---|---|---|---|---|
Datos técnicos | ||||
Velocidad de salida | na min-1 | 279 – 1533 | 9 – 593 | 7 – 530 |
Par de salida continuo | Ma Nm | 4.7 – 140 | 12.1 – 4400 | 13.6 – 5300 |
Par máx. admisible en funcionamiento de corta duración | Mapk Nm | 90 – 1150 | 118 – 7000 | 130 – 8860 |
Carga radial máx. admisible en funcionamiento de corta duración | FRaApk N | 30000 | 120000 | 108000 |
Carga radial máx. admisible en funcionamiento continuo | FRamax N | 1629 – 9600 | 0 – 43000 | 0 – 65000 |
Rango de transmisión | i | 1.3 – 7.16 | 3.37 – 212.46 | 3.77 – 276.77 |
Datos mecánicos | ||||
Eje hueco | - | - | X | |
Montaje con brida | X | X | X | |
Montaje con patas | X | X | X | |
Brida B5 | X | X | X | |
Brida B14 | X | X | X | |
Opción de holgura reducida /R |
| - | X | X |