Redutor paralelo ao eixo
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIMOT® performance com redutores paralelos ao eixo.
Unidade de acionamento | RX..CM3C../D.. | R..CM3C../D.. | F..CM3C../D.. | |
|---|---|---|---|---|
Dados técnicos |
|
|
| |
Rotação de saída | na min-1 | 279 – 1533 | 9 – 593 | 7 – 530 |
Torque de saída contínuo | Ma Nm | 4.7 – 140 | 12.1 – 4400 | 13.6 – 5300 |
Torque máx. permitido em operação rápida | Mapk Nm | 90 – 1150 | 118 – 7000 | 130 – 8860 |
Força radial máx. permitida em operação rápida | FRaApk N | 30000 | 120000 | 108000 |
Força radial máx. permitida em regime contínuo | FRamáx N | 1629 – 9600 | 0 – 43000 | 0 – 65000 |
Faixa de redução | i | 1.3 – 7.16 | 3.37 – 212.46 | 3.77 – 276.77 |
Dados mecânicos | ||||
Eixo oco | - | - | X | |
Montagem do flange | X | X | X | |
Montagem do pé | X | X | X | |
Flange B5 | X | X | X | |
Flange B14 | X | X | X | |
Opção folga angular reduzida /R |
| - | X | X |