Winkelgetriebe
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT®-performance-Antriebseinheiten mit Winkelgetrieben.
Antriebseinheit | K..CM3C../D.. | S..CM3C../D.. | W..CM3C../D.. | |
---|---|---|---|---|
Technische Daten | ||||
Abtriebsdrehzahl | na min-1 | 13 – 711 | 6 – 500 | 14 – 295 |
Dauerabtriebsmoment | Ma Nm | 10.1 – 3000 | 13.4 – 4180 | 23.5 – 1020 |
Max. zulässiges Drehmoment im Kurzzeitbetrieb | Mapk Nm | 115 – 9090 | 72 – 4340 | 131 – 720 |
Max. zulässige Querkraft im Kurzzeitbetrieb | FRaApk N | 109000 | 36000 | 8000 |
Max. zulässige Querkraft im Dauerbetrieb | FRamax N | 0 – 65000 | 2448 – 37000 | 3679 – 8000 |
Übersetzungsbereich | i | 2.81 – 153.21 | 4.00 – 286.40 | 6.76 – 142.72 |
Mechanische Daten | ||||
Hohlwelle | - | X | X | |
Flanschmontage | X | X | X | |
Fußmontage | X | X | X | |
B5-Flansch | X | X | X | |
B14-Flansch | X | X | - | |
Option Spielreduziert /R |
| X | - | - |