Motorzuordnung MOVIMOT® performance

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Zuordnungsvarianten von MOVIMOT® performance:

Motortyp

Dezentraler Umrichter (Elektronikdeckel)

 

Baugröße 1

ohne Kühlrippen

Baugröße 1

mit Kühlrippen

Baugröße 2

mit Kühlrippen

IN

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

7.0 A

9.5 A

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

CM3C80S

PN

0.75 kW

0.94 kW

1.19 kW

1.51 kW

 

 

 

CM3C80M

 

 

 

1.68 kW

1.88 kW

 

 

CM3C100LM

 

 

 

 

 

3.14 kW

4.19 kW