Motor, Elektronikdeckel Baugröße 2

MOVIMOT® performance

CM3C..

100LM/D..

100LM/D..

Baugröße Elektronikdeckel

Baugröße 2
ohne Lüfter

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0070..

..0095..

Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel (Umrichter)

IN_Umrichter

7.0 A

9.5 A

Nennleistung

PN

3.14 kW

4.19 kW

Nenndrehmoment

MN

15 Nm

20 Nm

Überlastfähigkeit von MN

 

300 %

300 %

Nenndrehzahl

nN

2000 min-1

2000 min-1

Drehzahl-Stellbereich

ohne Geber

1:40

mit Geber

1:2000

Motornennstrom

IMot

6.7 A

8.9 A

Motorwirkungsgrad

η

90.3 %

≙ IE5

91.3 %

≙ IE5

Nennverlustleistung

PV

314.1 W

381.9 W

Bremsentyp

 

BZ5

BZ5

Massenträgheit

ohne Bremse

JMot

59

10-4kgm2

59

10-4kgm2

mit Bremse

JBMot

70

10-4kgm2

70

10-4kgm2

Masse

 

ohne Bremse

 

28.3 kg

28.3 kg

mit Bremse

 

42 kg

42 kg