Allgemein

MOVIMOT® performance

 

Zulässige Anzahl der Netz-Ein-/Ausschaltungen

1 x pro Minute

Mindestausschaltzeit für Netz-Aus

10 s

Betriebsart

S1, DB (EN 60034-1)

Kühlungsart

Selbstkühlung

Meldefunktionen

Anzeige-Elemente zur Zustandsmeldung des Geräts

 

Erforderliche Schutzmaßnahme

Erdung des Geräts

Strombelastbarkeit der Klemmen

Siehe Kapitel "Technische Daten" > "Gerätedaten" > Strombelastbarkeit der Klemmen

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel: "Elektrische Installation" > "Installationsvorschriften" > Zulässiger Kabelquerschnitt der Klemmen .

Störfestigkeit

EN 61800-3, 2. Umgebung (industrielle Umgebung)

Störaussendung

EN 61800-3 Kategorie C3

Bei IT-Netzen ist keine EMV-Kategorie spezifiziert.

Masse

Siehe Kapitel "Technische Daten" > "Gerätedaten" > "Allgemeine technische Daten MOVIMOT® performance" > Motor ...