MOVIMOT® advanced,带DR2C..A电机

MOVIMOT® advanced,带DR2C..A电机 (≙ IE5)

描述

由减速器、同步电机和分散式变频器组成的驱动装置

功率

  • 转速等级2000 min-1:0.77 kW – 2.43 kW
  • 转速等级3000 min-1:1.35 kW – 2.26 kW

过载容量

200% – 250%

驱动数据

(无减速器)

扭矩范围

  • 转速等级2000 min-1:3.3 Nm – 11.6 Nm
  • 转速等级3000 min-1:3.5 Nm – 7.2 Nm

转速范围(带编码器)准备中

  • 转速等级2000 min-1:1 min-1 – 2000 min-1
  • 转速等级3000 min-1:1 min-1 – 3000 min-1

转速范围(不带编码器)

  • 转速等级2000 min-1:50 min-1 – 2000 min-1
  • 转速等级3000 min-1:75 min-1 – 3000 min-1

选件

  • 数字接口 (MOVILINK®-DDI) /DI
  • 安全单圈编码器 /EI7C-FS必须搭配安全选件CSL51使用。
  • 插接头 /IV
  • 带反馈触点的负载断路开关 /D11
  • 集成制动电阻 /BW1
  • 其他选件参见DR2C..电机的文档
  • 其他选件参见《MOVI-C®分散式变频器选件》