MOVIMOT® advanced,带DRN..电机

MOVIMOT® advanced,带DRN..电机(≙ IE3)

描述

由减速器、异步电机和分散式变频器组成的驱动装置

功率

  • 星形连接:0.37 kW – 7.5 kW
  • 三角形连接:0.55 kW – 7.5 kW

过载容量

最大210 % 带电子设备盖板D..-0160..的电机DRN132M4除外(16 A):最大过载容量 = 200 %

驱动数据

(无减速器)

扭矩范围

  • 星形连接:2.5 Nm – 49.4 Nm
  • 三角形连接:1.81 Nm – 24.7 Nm

转速范围(带编码器)

  • 星形连接:1 min-1 – 1400 min-1(规格1)
  • 星形连接:1 min-1 – 1450 min-1(规格2)
  • 三角形连接:1 min-1 – 2900 min-1

转速范围(不带编码器)

  • 星形连接:140 min-1 – 1400 min-1(规格1)
  • 星形连接:145 min-1 – 1450 min-1(规格2)
  • 三角形连接:145 min-1 – 2900 min-1

选件

  • 数字接口 (MOVILINK®-DDI) /DI
  • 单圈编码器 /EI8Z
  • 安全单圈编码器 /EI7C-FS必须搭配安全选件CSL51使用。
  • 多圈绝对值编码器 /AK8Z
  • 插接头 /IV
  • 电机保护 /TF
  • 带反馈触点的负载断路开关 /D11
  • 内置制动电阻 /BW1或 /BW2
  • 电子设备压力补偿接头 /PE
  • 金属风扇 /AL
  • 防护罩 /C
  • 增强型绕组绝缘 /RI
  • 电机/制动电机上的第二个轴端 /2W
  • 其他选件参见《MOVI-C®分散式变频器选件》