MOVIGEAR® performance

MOVIGEAR® performance (≙ IE5)

说明

由同步电机、减速器和分散式变频器组成的机电一体化驱动装置

过载容量

最大300 %

功率

  • MGF..2-C:扭矩200 Nm,额定功率可达0.8 kW
  • MGF..4-C:扭矩400 Nm,额定功率可达1.5 kW
  • MGF..4-C/XT:扭矩400 Nm,带扩展后的持续扭矩,额定功率可达2.1 kW

输出转速范围

转速控制范围1:40(无编码器)

  • MGF..2-C: 0.9 – 593 min-1
  • MGF..4-C、MGF..4-C/XT: 0.9 – 566 min-1

转速控制范围1:2000(带编码器)

  • MGF..2-C: 0.02 – 593 min-1
  • MGF..4-C、MGF..4-C/XT: 0.02 – 566 min-1

选件

  • 数字接口 (MOVILINK®-DDI) /DI
  • 多圈绝对值编码器 /AZ1Z
  • 电动制动DynaStop® /DSP
  • 插接头 /IV
  • 电子设备压力补偿接头 /PE
  • 集成制动电阻 /BW1
  • 其他选件参见《MOVI-C®分散式变频器选件》