磨合期

W..0系列的新型斜齿轮蜗轮蜗杆减速器和SPIROPLAN®减速器的齿面尚未完全平滑。因此,在磨合期内摩擦角较大,此阶段的效率因而低于后续运行中的效率。随着传动比的增加,这种影响也会更明显。

在磨合期内,减速器的额定效率会降低相应的值,参见下表。

 

蜗杆

速比范围

η降低

1级

约50 ~ 280

约12%

2级

约20 ~ 75

约6%

3级

约20 ~ 90

约3%

5级

约6 ~ 25

约3%

6级

约7 ~ 25

约2%

SPIROPLAN® W..10至W..30

速比范围

η降低

约35 ~ 75

约15%

约20 ~ 35

约10%

约10 ~ 20

约8%

约8

约5%

约6

约3%

磨合期通常持续48小时。必须满足下列前提条件,斜齿轮蜗轮蜗杆减速器才能达到其额定功率:

  • 减速器必须已完全磨合。
  • 减速器必须已达到额定温度。
  • 必须已加注了规定的减速器润滑剂。
  • 减速器必须在额定负载范围内工作。