搅油损失和热功率

在下列情况中可能会出现搅油损失增加,在进行热分析时会将此纳入考虑:

  • 安装位置,在此第1个减速器级数完全浸入润滑剂中。在目录“减速电机CM3C..MOVIMOT® performance” > 章节“安装位置..”> “MOVIMOT® performance减速电机安装位置”中用*标记了相应的减速器安装位置。
  • 平均输入转速高,从而使输入级的齿轮具有较高的圆周速度。

如果满足这两个条件中的一个或两个都满足,则根据应用和相应的运行条件来确定要求(参见用于热功率计算的数据一章)并与SEW‑EURODRIVE联系。在此,可根据实际运行条件计算热功率。必要时可以通过采取适当的措施来提高减速器的热功率,例如通过使用具有较高耐热性的合成润滑剂。

提示

为了将搅油损失保持在较低水平,请优先使用在安装位置M1的减速器。