Fase de amaciamento
Os flancos dos dentes dos redutores de rosca sem-fim e SPIROPLAN® novos da série W..0 ainda não estão completamente lisos. Portanto, o ângulo de fricção é maior durante a fase de amaciamento e, portanto, o rendimento é menor do que em operações posteriores. Este efeito torna-se mais aparente em reduções maiores.
O rendimento nominal do redutor é reduzido durante a fase de amaciamento pelo valor correspondente das tabelas a seguir.
| Rosca sem-fim | |
|---|---|---|
Faixa i | Redução η | |
1 entrada | aprox. 50 – 280 | aprox. 12% |
2 entradas | aprox. 20 – 75 | aprox. 6% |
3 entradas | aprox. 20 – 90 | aprox. 3% |
5 entradas | aprox. 6 – 25 | aprox. 3% |
6 entradas | aprox. 7 – 25 | aprox. 2% |
SPIROPLAN® W..10 até W..30 | |
Faixa i | Redução η |
aprox. 35 – 75 | aprox. 15% |
aprox. 20 – 35 | aprox. 10% |
aprox. 10 – 20 | aprox. 8% |
aprox. 8 | aprox. 5% |
aprox. 6 | aprox. 3% |
A fase de amaciamento geralmente dura 48 horas. Os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos para que os redutores de rosca sem-fim atinjam seu rendimento nominal:
- O redutor deve estar totalmente amaciado.
- O redutor deve ter atingido a temperatura de operação nominal.
- O lubrificante do redutor especificado deve ser enchido.
- O redutor deve funcionar na faixa de carga nominal.