规格2电子设备盖板(变频器)
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||
---|---|---|---|
100LM/D.. | 100LM/D.. | ||
电子设备盖板规格 | 规格2 | ||
电子设备盖板(变频器) | ..0070.. | ..0095.. | |
电子设备盖板 | I额定_变频器 | 7.0 A | 9.5 A |
输出视在功率 | S额定 | 4.9 kVA | 6.6 kVA |
I额定_变频器 | U电源 = 400 V | f输出 < 3 Hz:235 % f输出 > 3Hz:300 % | |
U电源 = 500 V | f输出 < 3 Hz:210 % f输出 > 3Hz:300 % | ||
驱动装置的过载容量限制在210%例外:对于电子设备盖板D..0160与电机DRN132M4的组合,过载容量限制在200%。M额定是有限的,并且可以根据减速器传动比进一步受到限制。请相应地调整变频器的扭矩极限。带减速器的MOVIMOT® performance的最大允许输出扭矩参见目录“减速电机CM3C..MOVIMOT® performance”。 | |||
PWM频率 | fPWM | 4/8/16 kHz(可设置) | |
最大输出频率 | f最大 | V/f: | 500 Hz |
VFCPLUS: | 250 Hz | ||
CFC: | 500 Hz | ||
ELSM®: | 500 Hz | ||
额定功率损耗 功率部件 | P损耗 | 90 W | 120 W |