制动斩波器和制动电阻
MOVIMOT® performance | CM3C.. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. 80M/D.. | 80M/D.. | ||
电子设备盖板规格 | 规格1 | 规格1 | ||||
电子设备盖板(变频器) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
最小制动电阻 | R最小制动电阻 | 100 Ω | ||||
制动斩波器的持续功率 | 550 W | 750 W | 900 W | 900 W | 900 W | |
制动斩波器的峰值功率 | 3.8 kVA | 4.6 kVA | 5.9 kVA | 7.6 kVA | 7.7 kVA |
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||
---|---|---|---|
100LM/D.. | 100LM/D.. | ||
电子设备盖板规格 | 规格2 | ||
电子设备盖板(变频器) | ..0070.. | ..0095.. | |
最小制动电阻 | R最小制动电阻 | 47 Ω | |
制动斩波器的持续功率 | 4.9 kW | 6.6 kW | |
制动斩波器的峰值功率 | 13.2 kVA | 17.8 kVA |