Freno chopper y resistencia de frenado

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D..

Tamaño de tapa de la electrónica

Tamaño 1
sin aletas de refrigeración

Tamaño 1
con aletas de refrigeración

Tapa de la electrónica (variador)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Resistencia de frenado mínima

RBWmín

100 Ω

Potencia continua freno chopper

550 W

750 W

900 W

900 W

900 W

Potencia de pico freno chopper

3.8 kVA

4.6 kVA

5.9 kVA

7.6 kVA

7.7 kVA

MOVIMOT® performance

CM3C..

100LM/D..

100LM/D..

Tamaño de tapa de la electrónica

Tamaño 2
sin ventilador

Tapa de la electrónica (variador)

..0070..

..0095..

Resistencia de frenado mínima

RBWmín

47 Ω

Potencia continua freno chopper

4.9 kW

6.6 kW

Potencia de pico freno chopper

13.2 kVA

17.8 kVA