规格1电子设备盖板(变频器)

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D..

电子设备盖板规格

规格1
无散热片

规格1
带散热片

电子设备盖板(变频器)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

电子设备盖板
额定输出电流

fPWM = 4 kHz,U电源 = 400 V

I额定_变频器

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

输出视在功率

S额定

1.4 kVA

1.7 kVA

2.2 kVA

2.8 kVA

3.8 kVA

I额定_变频器
过载容量
,fPWM = 4 kHz时

U电源 = 400 V

300 %

 

 

 

f输出 < 3 Hz:220 %

f输出 > 3Hz:300 %

U电源 = 500 V

f输出 < 3 Hz:270 %

f输出 > 3Hz:300 %

f输出 < 3 Hz:200 %

f输出 > 3Hz:280 %

驱动装置的过载容量限制为300% M额定,并且视减速器传动比而定,可能进一步受限。请相应地调整变频器的扭矩极限。带减速器的MOVIMOT® performance的最大允许输出扭矩参见目录“减速电机CM3C..MOVIMOT® performance”。

PWM频率

fPWM

4/8/16 kHz(可设置)

最大输出频率

f最大

V/f:

599 Hz

VFCPLUS

250 Hz

CFC:

500 Hz

ELSM®

500 Hz

额定功率损耗

功率部件

P损耗

19 W

24 W

31 W

40 W

58 W