技术数据
下表显示信号电缆的技术数据:
特性 | 型号:HELUKABEL® Li9Y91YC11Y-HF |
---|---|
UL特性 | UL758 (AWM) |
符合RoHS | 是 |
导线/导线测试电压 | AC 1.5 kV 50 Hz/1分钟 |
导线/屏蔽测试电压 | AC 1.5 kV 50 Hz/1分钟 |
工作电压 | 最大AC 300 V (UL) |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ/km |
工作温度 | -50°C ~ +80°C(固定敷设) -30°C ~ +80°C(拖缆式) -20°C ~ +60°C(拖缆式,带有机械负载) |
外径 | 15.6 mm |
弯曲半径 | 最小5x外径(固定敷设) |
最小8x外径(拖缆式) | |
弯曲循环 | 至少一千万次 |
加速 | 最大20 m/s2 |
扭曲 | 最大±30°/m |
化学特性 |
|
| |
|