Dados técnicos

A tabela a seguir mostra os dados técnicos do cabo de sinal:

Propriedades

Tipo: HELUKABEL® Li9Y91YC11Y-HF
SEW EURODRIVE 150665

Características UL

UL758 (AWM)
UL Style 20223 (revestimento)
UL Style 10493 (isolamento)

Conformidade RoHS

Sim

Tensão de ensaio fio/fio

CA 1.5 kV 50 Hz/1 min.

Tensão de teste fio/blindagem

CA 1.5 kV 50 Hz/1 min.

Tensão de operação

Máx. 300 VCA (UL)

Resistência do isolamento

≥ 500 MΩ/km

Temperatura de operação

-50 °C até +80 °C (instalação fixa)

-30 °C até +80 °C (canaleta flexível)

-20 °C até +60 °C (canaleta flexível com carga mecânica)

Diâmetro externo

15.6 mm

Raios de atuação

Mín. 5x diâmetro externo (instalação fixa)

Mín. 8x diâmetro externo (canaleta flexível)

Ciclos de flexão

Mín. 10 milhões

Aceleração

Máx. 20 m/s2

Torção

Máx. ±30 °/m

Características químicas

  • Resistência a óleos conforme DIN VDE 60811-404,
    HD 22.10 Anexo A
  • Retardador de chamas conforme IEC 60332-1-2,
    UL758 cable flame test
  • Sem halogênio de acordo com DIN VDE 0472 T.815
  • Sem silicone