下表列出了电缆的机械构造:
HELUKABEL® Li9Y91YC11Y-HF
机械结构
[1]
导线
6对芯线,2 x 0.25 mm2
铜
绝缘
聚丙烯,0.24 mm
颜色
DIN 47100黄色/绿色、粉红色/灰色、蓝色/红色、黑色/紫色、粉红-灰色/红蓝色、棕色/白色
[2]
内衬
TPE-O,不含卤素
自然色
[3]
填料
无
[4]
屏蔽
镀锌铜线编织物视觉覆盖至少85%
[5]
电缆外套
TPU,不含卤素
类似RAL 2018的绿色
印刷字样
SEW EURODRIVE 150665 Li9Y91YC11Y-HF ..
直径
15.6 mm