X1203_1和X1203_2:AC 400 V接头

关于此连接的说明见下表:

功能

AC 400 V连接,用于设备供电/分线

连接方式

M23,SEW 723系列接头,SpeedTec技术,TE Connectivity - Intercontec products公司,母头,编码环:黑色,接触安全型

接线图

占用

触点

功能

A

L1

连接电源,相位L1

B

L2

连接电源,相位L2

C

L3

连接电源,相位L3

D

Res.

预留

PI

PI

保护接地接头

1

Res.

预留

2

Res.

预留

3

Res.

预留

4

Res.

预留

5

Res.

预留

6

Res.

预留