带开放末端电缆连接

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

18180094、18127479、18133967、18153283、18153291、18127495、18133983、18153321、18153348

预制

开放式电缆末端

说明

预制的插接头

芯线颜色/
导线横截面

标志

预制

信号

触点

黑色1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

1

未预制

连接电源,相位L1

L1

A

黑色1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

2

未预制

连接电源,相位L2

L2

B

黑色1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

3

未预制

连接电源,相位L3

L3

C

绿色/黄色1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

-

未预制

保护接地连接

PE

PE