Exemplo
A unidade de acionamento possui os seguintes consumidores:
- Consumo básico da tampa de controle tamanho 1 (-210 mA).
- Encoder MOVILINK® DDI (-120 mA)
- Painel de operação (-50 mA),
- A STO é jumpeada internamente no conversor (-20 mA).
Sem uma fonte externa de 24 V, 420 mA ainda estão disponíveis para a saída de 24 VCC após deduzir o consumo básico e o consumo de corrente dos consumidores.
820 mA - 210 mA - 120 mA - 50 mA - 20 mA = 420 mA
No entanto, o consumo de corrente da saída de 24 VCC é de no máximo 100 mA.
Portanto, não é necessária uma alimentação externa de 24 V.