Ejemplo

La unidad de accionamiento tiene los siguientes consumidores:

  • Demanda básica de tapa de la electrónica tamaño 1 (-210 mA).
  • Encoder MOVILINK® DDI (-120 mA)
  • Consola de programación (-50 mA),
  • En el variador la STO está puenteada internamente (-20 mA).

Sin una alimentación externa de 24 V, aún quedan 420 mA disponibles para la salida de 24 V CC tras deducir la demanda básica y la demanda de corriente de los consumidores.

820 mA - 210 mA - 120 mA - 50 mA - 20 mA = 420 mA

Sin embargo, la demanda de corriente de la salida de 24 V CC es de un máximo de 100 mA.

Por lo tanto, no es necesaria una alimentación externa de 24 V.