Planificación de proyecto
Compruebe si la corriente disponible de la fuente de alimentación de la tapa de la electrónica es suficiente para la demanda total de corriente de todos los consumidores:
- Determine la corriente disponible de la tapa de la electrónica según la tabla siguiente:
Tapa de la electrónica | Corriente disponible | Corriente máxima |
|---|---|---|
Tamaño 1 Tamaño 2 sin ventilador | 820 mA | 1250 mA |
Tamaño 2 con ventilador | 1180 mA | 1600 mA |
- Sume la demanda de corriente de todos los consumidores según la tabla siguiente:
Consumidor | Demanda de corriente | ||
|---|---|---|---|
| Tapa de la electrónica (demanda básica) | Tamaño 1 Tamaño 2 sin ventilador | 210 mA |
Tamaño 2 con ventilador | 570 mA | ||
1. | Encoder MOVILINK® DDI(..Z) | 120 mA | |
2. | Consola de programación (CBG..) | 50 mA | |
3. | Tecnología de seguridad | STO conectada | 0 mA |
STO puenteada internamente | 20 mA | ||
4. | Salida de 24 V CC | Máx. 100 mA | |
- Compare la demanda total de corriente de todos los consumidores con la corriente disponible sin alimentación externa de 24 V (es decir, 24 V a través de la fuente de alimentación interna):
Si la demanda total de corriente de todos los consumidores es superior a la corriente disponible de la fuente de alimentación de la tapa de la electrónica, deberá alimentar la unidad de accionamiento con 24 V de una fuente externa.
En este caso, no deben superarse las corrientes máximas especificadas.