Projektierung
Prüfen Sie, ob der verfügbare Strom des Elektronikdeckel-Netzteils für den Gesamtstrombedarf aller Verbraucher ausreicht:
- Ermitteln Sie den verfügbaren Strom des Elektronikdeckels gemäß folgender Tabelle:
Elektronikdeckel | Verfügbarer Strom | Maximalstrom |
|---|---|---|
Baugröße 1 Baugröße 2 ohne Lüfter | 820 mA | 1250 mA |
Baugröße 2 mit Lüfter | 1180 mA | 1600 mA |
- Addieren Sie den Strombedarf aller Verbraucher gemäß folgender Tabelle:
Verbraucher | Strombedarf | ||
|---|---|---|---|
| Elektronikdeckel (Grundbedarf) | Baugröße 1 Baugröße 2 ohne Lüfter | 210 mA |
Baugröße 2 mit Lüfter | 570 mA | ||
1. | MOVILINK® DDI-Geber (..Z) | 120 mA | |
2. | Bediengerät (CBG..) | 50 mA | |
3. | Sicherheitstechnik | STO angeschlossen | 0 mA |
STO intern gebrückt | 20 mA | ||
4. | DC-24-V-Ausgang | Max. 100 mA | |
- Vergleichen Sie den Gesamtstrombedarf aller Verbraucher mit dem verfügbaren Strom ohne externe 24-V-Versorgung (d.h. 24 V durch internes Netzteil):
Wenn der Gesamtstrombedarf aller Verbraucher größer ist als der verfügbare Strom des Elektronikdeckel-Netzteils, müssen Sie die Antriebseinheit von extern mit 24 V versorgen.
In diesem Fall dürfen die angegebenen maximalen Ströme nicht überschritten werden.