Configuração 5: Potenciômetro do motor esquerdo
Modo de operação do processamento da frequência fixa: | Potenciômetro do motor (Não alterável) |
Comportamento da unidade de acionamento | Entrada digital | LED | |||
|---|---|---|---|---|---|
DI01 | DI02 | DI03 | DI04 | ||
Esquerda | Potenciômetro do motor aumenta | Potenciômetro do motor diminui | Reset | ||
A unidade de acionamento para com o valor nominal de desaceleração t1. Se o potenciômetro t1 estiver desativado através do ajuste de parâmetros, o valor nominal de aceleração 1/valor nominal de desaceleração 1 do processamento da frequência fixa é ativado. Em seguida, o bloqueio do estágio de saída FCB01 é ativado. | 0 | x | x | x | Acende em amarelo |
A unidade de acionamento é executada no sentido de rotação negativo (sentido anti-horário) com o valor nominal de velocidade "Potenciômetro do motor". O valor nominal de aceleração t1 está ativo. Se o potenciômetro t1 estiver desativado através do ajuste de parâmetros, o valor nominal de aceleração 1/valor nominal de desaceleração 1 do processamento da frequência fixa é ativado. | 1 | 0 | 0 | x | Acende em verde |
A unidade de acionamento é executada no sentido de rotação negativo (sentido anti-horário) com aumento do valor nominal de velocidade "Potenciômetro do motor".O valor nominal de velocidade do potenciômetro do motor só pode ser alterado com a unidade de acionamento liberada. A alteração da velocidade é definida através do parâmetro Aceleração da função do potenciômetro do motor. | 1 | 1 | 0 | x | Acende em verde |
A unidade de acionamento é executada no sentido de rotação negativo (sentido anti-horário) com queda do valor nominal de velocidade "Potenciômetro do motor".O valor nominal de velocidade do potenciômetro do motor só pode ser alterado com a unidade de acionamento liberada. A alteração da velocidade é definida através do parâmetro Desaceleração da função do potenciômetro do motor. | 1 | 0 | 1 | x | Acende em verde |
A unidade de acionamento é executada no sentido de rotação negativo (sentido anti-horário) com constância do valor nominal de velocidade "Potenciômetro do motor". Se o potenciômetro t1 estiver desativado através do ajuste de parâmetros, o valor nominal de aceleração 1/valor nominal de desaceleração 1 do processamento da frequência fixa é ativado. O valor nominal de aceleração t1 está ativo. | 1 | 1 | 1 | x | Acende em verde |
A unidade de acionamento está no estado de irregularidade. | x | x | x | x | Acende/pisca vermelho |
O estado de irregularidade foi redefinido. | 0 | 0 | 0 | 1 | Acende em amarelo |
0 = sem tensão | 1 = 24 V | x = aleatório |