Konfiguration 5: Motorpotenziometer links
Betriebsart der Festsollwertverarbeitung: | Motorpotenziometer (Nicht änderbar) |
Verhalten der Antriebseinheit | Digitaler Eingang | LED | |||
|---|---|---|---|---|---|
DI01 | DI02 | DI03 | DI04 | ||
Links | Motorpotenziometer auf | Motorpotenziometer ab | Reset | ||
Die Antriebseinheit stoppt mit dem Verzögerungs-Sollwert t1. Wenn der Potenziometer t1 über Parametereinstellung deaktiviert ist, wird der Beschleunigungs-Sollwert 1/Verzögerungs-Sollwert 1 der Festsollwertverarbeitung aktiv. Danach wird die FCB01-Endstufensperre aktiviert. | 0 | x | x | x | Leuchtet Gelb |
Die Antriebseinheit läuft in negativer Drehrichtung (Linkslauf) mit dem Geschwindigkeits-Sollwert "Motorpotenziometer". Der Beschleunigungs-Sollwert t1 ist aktiv. Wenn der Potenziometer t1 über Parametereinstellung deaktiviert ist, wird der Beschleunigungs-Sollwert 1/Verzögerungs-Sollwert 1 der Festsollwertverarbeitung aktiv. | 1 | 0 | 0 | x | Leuchtet Grün |
Die Antriebseinheit läuft in negativer Drehrichtung (Linkslauf) mit steigendem Geschwindigkeits-Sollwert "Motorpotenziometer".Der Geschwindigkeits-Sollwert des Motorpotenziometers kann nur bei freigegebener Antriebseinheit verändert werden. Die Geschwindigkeitsänderung wird durch den Parameter Beschleunigung der Motorpotenziometer-Funktion festgelegt. | 1 | 1 | 0 | x | Leuchtet Grün |
Die Antriebseinheit läuft in negativer Drehrichtung (Linkslauf) mit fallendem Geschwindigkeits-Sollwert "Motorpotenziometer".Der Geschwindigkeits-Sollwert des Motorpotenziometers kann nur bei freigegebener Antriebseinheit verändert werden. Die Geschwindigkeitsänderung wird durch den Parameter Verzögerung der Motorpotenziometer-Funktion festgelegt. | 1 | 0 | 1 | x | Leuchtet Grün |
Die Antriebseinheit läuft in negativer Drehrichtung (Linkslauf) mit gleichbleibendem Geschwindigkeits-Sollwert "Motorpotenziometer". Wenn der Potenziometer t1 über Parametereinstellung deaktiviert ist, wird der Beschleunigungs-Sollwert 1/Verzögerungs-Sollwert 1 der Festsollwertverarbeitung aktiv. Der Beschleunigungs-Sollwert t1 ist aktiv. | 1 | 1 | 1 | x | Leuchtet Grün |
Die Antriebseinheit ist im Fehlerstatus. | x | x | x | x | Leuchtet/Blinkt Rot |
Der Fehlerstatus wurde zurückgesetzt. | 0 | 0 | 0 | 1 | Leuchtet Gelb |
0 = keine Spannung | 1 = 24 V | x = beliebig |