Configuración 5: Potenciómetro del motor izquierda

Modo de funcionamiento del procesamiento de la consigna fija:

Potenciómetro del motor

(No se pueden cambiar)

Comportamiento de la unidad de accionamiento

Entrada binaria

LED
"DRIVE"

DI01

DI02

DI03

DI04

Izquierda

Potenciómetro del motor acel.

Potenciómetro del motor decel.

Reset

La unidad de accionamiento para con la consigna de deceleración t1. Si el potenciómetro t1 está desactivado mediante el ajuste del parámetro, se activa la consigna de aceleración 1/consigna de deceleración 1 del procesamiento de la consigna fija.

Seguidamente se activa FCB01-Bloqueo de la etapa de salida.

0

x

x

x

Amarillo continuo

La unidad de accionamiento marcha en sentido de giro negativo (giro a izquierdas) con la consigna de velocidad "Potenciómetro del motor".

La consigna de aceleración t1 está activa. Si el potenciómetro t1 está desactivado mediante el ajuste del parámetro, se activa la consigna de aceleración 1/consigna de deceleración 1 del procesamiento de la consigna fija.

1

0

0

x

Verde continuo

La unidad de accionamiento marcha en sentido de giro negativo (giro a izquierdas) con la consigna de velocidad ascendente "Potenciómetro del motor".La consigna de velocidad del potenciómetro del motor sólo se puede cambiar con la unidad de accionamiento habilitada.

El cambio de velocidad se establece mediante el parámetro Aceleración del potenciómetro del motor.

1

1

0

x

Verde continuo

La unidad de accionamiento marcha en sentido de giro negativo (giro a izquierdas) con la consigna de velocidad descendente "Potenciómetro del motor".La consigna de velocidad del potenciómetro del motor sólo se puede cambiar con la unidad de accionamiento habilitada.

El cambio de velocidad se establece mediante el parámetro Deceleración del potenciómetro del motor.

1

0

1

x

Verde continuo

La unidad de accionamiento marcha en sentido de giro negativo (giro a izquierdas) con la consigna de velocidad constante "Potenciómetro del motor". Si el potenciómetro t1 está desactivado mediante el ajuste del parámetro, se activa la consigna de aceleración 1/consigna de deceleración 1 del procesamiento de la consigna fija.

La consigna de aceleración t1 está activa.

1

1

1

x

Verde continuo

La unidad de accionamiento se encuentra en estado de fallo.

x

x

x

x

Luce/parpadea en color rojo

Se ha restablecido el estado de fallo.

0

0

0

1

Amarillo continuo

0 = No hay tensión

1 = 24 V

x = Indistinto