Entrada analógica
Entrada analógica | |
---|---|
Quantidade de entradas | 1 |
Tipo de entrada | Entrada relacionada à massa (0V24) |
Entrada de tensão | Vin = 0 até +10 VCC Resolução 11 bits Resistor interno Ri > 10 kΩ |
Entrada de corrente | Iin = 0 a 20 mACC ou opcionalmente 4 a 20 mACC Resolução 10 bits Resistor interno Ri = 250 Ω |
Saída 24 V (24V_OUT) | Pode ser utilizada para fornecer a entrada analógica. Corrente de saída admissível: 100 mA |