Dados eletrônicos - Função do componente de segurança

A tabela seguinte mostra os dados técnicos da unidade de acionamento relativos à tecnologia de segurança integrada.

As entradas digitais seguras correspondem ao tipo 3 conforme IEC 61131‑2.

O potencial de referência para F_STO_P1 e F_STO_P2 é F_STO_M (contatar no borne X9:11).

Designação dos bornes

Dados gerais do sistema eletrônico

Contato de segurança STO (parada segura ativa)

X9

Dados elétricos das entradas F_STO_P1, F_STO_P2

 

Mínimo

Típico

Máximo

Faixa da tensão de entrada

X9:1 e X9:21

-3 VCC

24 VCC

30 VCC

Capacidade de entrada contra STO_M

 

300 pF

500 pF

Capacidade de entrada contra GND

 

300 pF

500 pF

Consumo de potência com 24 VCC

F_STO_P1

 

150 mW

200 mW

F_STO_P2

 

150 mW

200 mW

TotalCada unidade de acionamento necessita sempre de um consumo de potência de 300 mW.

 

300 mW

400 mW

Tensão de entrada para o estado LIGADO (STO)

 

11 VCC

-

Tensão de entrada para o estado DESLIGADO (STO)

 

-

5 VCC

Corrente de fuga admissível do controlador de segurança externo

 

1 mA

Dados técnicos

 

Tempo decorrido do desligamento da tensão de segurança até o desligamento do campo girante

 

1.5 ms

10 ms

2 msSomente em caso de uso de uma placa de segurança da SEW-EURODRIVE

Tempo decorrido desde a ligação da tensão de segurança até a liberação do campo girante

 

110 ms