Designación de modelo de MOVIMOT® performance DBC

La siguiente tabla muestra la designación de modelo de la unidad de accionamiento.

KAF

Serie 1. reductor

KAF = Reductor (+ versión)

127

Tamaño 1. reductor

R

Serie 2. reductor

R = Reductor principal

87

Tamaño 2. reductor

CM3C

Serie de la unidad

CM3C = Servomotor síncrono

80

Tamaño

80 con tapa de la electrónica del tamaño 1

100 con tapa de la electrónica del tamaño 2

S

Longitud de montaje

S = Small

M = medio

LM = para tamaño 2

-

K

Versión de eje

K = Con chaveta

N = Sin chaveta

P = Pivote de piñón

/

BZ

Freno / inhibición

BZ = Freno BZ

/

HR

Desbloqueo manual del freno

HR = Desbloqueo manual del freno

/

 

DI

Integración digital de motor

DI = Interfaz digital

/

 

DBC

 

Variante de comunicación

DBC = Direct Binary Communication

/

 

AZ2Z

Opción

IV = Conector enchufable

PK = Sonda térmica

AZ2Z = Encoder Multi-Vuelta con conexión MOVILINK®-DDI

EZ2Z = Encoder monovuelta con conexión MOVILINK®-DDI

PE = Racor de compensación de presión electrónica

BW1 = Resistencia de frenado integrada BW1

BW2 = Resistencia de frenado integrada BW2

DSP = Inhibición electrodinámica DynaStop®