Estructura de la unidad
Información adicional
- Unidad de accionamiento MOVIMOT® performance
- Posición de la entrada de cables
- Posición de la placa de características
- Ejemplo de placa de características y designación de modelo unidad de accionamiento
- Ejemplo de placa de características opcional "Normativa eléctrica UL/CE"
- Ejemplo de placa de características opcional de posiciones de conectores enchufables
- Electrónica
- Ejemplo de placa de características y designación de modelo de electrónica
- Ejemplo de placa de características y designación de modelo de la unidad de conexión
- Marcados