Denominação do tipo MOVIMOT® performance DBC
A tabela a seguir mostra a denominação do tipo da unidade de acionamento.
KAF | Tipo 1. Redutor KAF = redutor (+ versão) |
127 | Tamanho 1. Redutor |
R | Tipo 2. Redutor R = redutor primário |
87 | Tamanho 2. Redutor |
CM3C | Linha de produtos CM3C = servomotor síncrono |
80 | Tamanho 80 com tampa de controle do tamanho 1 100 com tampa de controle do tamanho 2 |
S | Comprimento de construção S = Small M = Medium LM = para o tamanho 2 |
- | |
K | Versão do eixo K = com chaveta N = sem chaveta P = eixo pinhão de saída |
/ | |
BZ | Freio/inibição BZ = Freio BZ |
/ | |
HR | Alívio manual do freio HR = alívio manual do freio |
/ |
|
DI | Integração do motor digital DI = Digital Interface |
/ |
|
DBC
| Variante de comunicação DBC = Direct Binary Communication |
/ |
|
AZ2Z | Opcional IV = conector PK = sensor de temperatura AZ2Z = encoder de múltiplas voltas com conexão MOVILINK® DDI EZ2Z = encoder de volta única com conexão MOVILINK® DDI PE = união roscada de compensação da pressão do sistema eletrônico BW1 = resistência de frenagem integrada BW1 BW2 = resistência de frenagem integrada BW2 DSP = inibição eletrodinâmica DynaStop® |