BW068-006-T, BW068-012-T

BW068-006-T | BW068-012-T | |
---|---|---|
Sachnummer | 17970008 | 17970016 |
Funktion | Abführen der generatorischen Energie | |
Schutzart | IP66 | IP66 |
Widerstand | 68 Ω | 68 Ω |
Leistung bei S1, 100 % ED | 600 W | 1200 W |
Abmessungen B x H x T | 285 x 75 x 174 mm | 635 x 75 x 174 mm |
Vorgeschriebene Anschlusskabel | Geschirmte Leitungen mit einer Temperaturfestigkeit Tamb ≥ 90 °C (194 °F) | |
Maximal zulässige Leitungslänge | 15 m | 15 m |