BW068-006-T, BW068-012-T

 

BW068-006-T

BW068-012-T

Ref. de pieza

17970008

17970016

Función

Derivación de la energía regenerativa

Grado de protección

IP66

IP66

Resistencia

68 Ω

68 Ω

Potencia

para S1, 100 % ED

600 W

1200 W

Medidas An x Al x Pr

285 x 75 x 174 mm

635 x 75 x 174 mm

Cables de conexión prescritos

Cables apantallados con una resistencia térmica Tamb ≥ 90 °C (194 °F)

Longitud de cable máxima permitida

15 m

15 m