BW150-006.-T, BW100-009-T

Typ | BW150-006-T | BW100-009-T |
---|---|---|
Sachnummer | 17969565 | 17969573 |
Funktion | Abführen der generatorischen Energie | |
Schutzart | IP66 | IP66 |
Widerstand | 150 Ω | 100 Ω |
Leistung bei S1, 100 % ED | 600 W | 900 W |
Abmessungen B x H x T | 285 x 75 x 174 mm | 435 x 75 x 174 mm |
Vorgeschriebene Anschlusskabel | Geschirmte Leitungen mit einer Temperaturfestigkeit Tamb ≥ 90 °C (194 °F) | |
Maximal zulässige Leitungslänge | 15 m | 15 m |