X2328:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (OUT)

关于此连接的说明见下表:

功能

用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (OUT)

连接方式

MQ15-X-Power,母头,带管接螺母的插接头,MURR Elektronik公司(电流负载最大16 A)

接线图

占用

触点

功能

1

L1

电源连接,相位L1 (OUT)

2

L2

电源连接,相位L2 (OUT)

3

L3

电源连接,相位L3 (OUT)

PI

PI

保护接地接头

A

+24 V

用于辅助运行的DC 24 V输出端 (OUT)

B

0V24

用于辅助运行的0V24参考电位 (OUT)

插接头无法调整。因此,请检查是否可以使用角型配对插接头。

提示

SEW-EURODRIVE不为此插接头提供预加工过的电缆。