X1121:用于AC 400 V、DC 24 V辅助电压和以太网的PAC连接 (IN)

关于此连接的说明见下表:

功能

用于AC 400 V、DC 24 V辅助电压和以太网的PAC连接 (IN)

连接方式

M23,公头,外螺纹,TE Cennectivity - Intercontec Products公司,SEW部件,723系列,SpeedTec装备,编码环:灰色/绿色,接触安全

接线图

占用

触点

功能

U

L1

电源连接,相位L1 (IN)

V

L2

电源连接,相位L2 (IN)

W

L3

电源连接,相位L3 (IN)

PI

PI

保护接地接头

A

+24 V

用于辅助运行的DC 24 V输入端 (IN)

B

0V24

用于辅助运行的0V24参考电位 (IN)

1

TX+

以太网TX+ (IN)

2

TX-

以太网TX- (IN)

3

RX+

以太网RX+ (IN)

4

RX-

以太网RX- (IN)