X2328: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT) |
Tipo de conexión |
|---|
MQ15-X-Power, hembra, conector enchufable con tuerca de racor, empresa MURR Elektronik (carga de corriente máx. 16 A) |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | L1 | Conexión de red, fase L1 (OUT) |
2 | L2 | Conexión de red, fase L2 (OUT) |
3 | L3 | Conexión de red, fase L3 (OUT) |
PE | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |
A | +24 V | Salida de 24 V CC para servicio de apoyo (OUT) |
B | 0V24 | Potencial de referencia 0V24 para servicio de apoyo (OUT) |
El conector enchufable no se puede alinear. Compruebe por tanto si puede utilizar conectores enchufables lado cliente.
AVISO