MOVIGEAR® classic

MOVIGEAR® classic (≙ IE5)

说明

减速器和同步电机组成的驱动装置(可与MOVI-C®自动化模块中的近电机电子设备或电控柜技术设备搭配使用)

输出转速范围

当ne = 2000 min-1

  • MGF..1-DSM-C: 35.7 – 555 min-1
  • MGF..2-DSM-C: 36.2 – 593 min-1
  • MGF..4-DSM-C、MGF..4-DSM-C/XT: 35.4 – 566 min-1

推荐的变频器组合

与MOVIDRIVE® modular、MOVIDRIVE® system和MOVIDRIVE® technology或分散式变频器MOVIMOT® flexible组合使用。

  • MGF..1-DSM-C,变频器额定输出电流2.0 A
  • MGF..2-DSM-C,变频器额定输出电流2.0 A
  • MGF..4-DSM-C,变频器额定输出电流4.0 A
  • MGF..4-C-DSM-C/XT,变频器额定输出电流5.5 A

或者也可搭配MOVITRAC® LTP-B (380 V – 480 V) 使用。