MOVI-C®分散式变频器

MOVI-C®分散式变频器(电子设备盖板)

说明

分散式变频器,可安装在:

  • MOVIGEAR® performance
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIMOT® flexible

额定输出电流

  • 规格1无散热片:
  • 2.0 A、2.5 A、3.2 A

  • 规格1带散热片:
  • 4.0 A、5.5 A

  • 规格2无风扇:
  • 7.0 A、7.5 A

  • 规格2带风扇:
  • 12.5 A、16.0 A

过载容量

最大300 %

通讯款

  • DBC – 直接二进制通讯
  • DAC – 直接AS接口总线通讯
  • DFC – 直接现场总线通讯
    (PROFINET IO、EtherNet/IP™、Modbus TCP、POWERLINK CiA402)
  • DSI – 直接系统总线控制
    (EtherCAT®、SBusPLUS)

选件

  • 集成的制动控制装置 (110 ~ 500 V AC)
  • 集成式安全通讯CSB51A/CSL51A (STO,SS1c)
  • MOVIKIT® Drive软件模块