MOVIGEAR® classic

MOVIGEAR® classic (≙ IE5)

Descrição

Unidade de acionamento composta por redutor e motor síncrono (combinável com sistema eletrônico próximo ao motor ou tecnologia de painel elétrico do sistema de automação MOVI-C®)

Faixa de rotação de saída

a ne = 2000 min-1

  • MGF..1-DSM-C: 35.7 – 555 min-1
  • MGF..2-DSM-C: 36.2 – 593 min-1
  • MGF..4-DSM-C, MGF..4-DSM-C/XT: 35.4 – 566 min-1

Combinações de conversores recomendadas

Em combinação com MOVIDRIVE® modular, MOVIDRIVE® system e MOVIDRIVE® technology ou conversor de frequência descentralizado MOVIMOT® flexible.

  • MGF..1-DSM-C com conversor, corrente nominal de saída 2.0 A
  • MGF..2-DSM-C com conversor, corrente nominal de saída 2.0 A
  • MGF..4-DSM-C com conversor, corrente nominal de saída 4.0 A
  • MGF..4-C-DSM-C/XT com conversor, corrente nominal de saída 5.5 A

Alternativamente, também pode ser implementado com MOVITRAC® LTP-B (380 V – 480 V).