电缆截面4.0 mm2
用于AC 400 V、DC 24 V辅助电压和以太网的PAC连接 (IN)
下表显示了可用于该连接的电缆:
连接电缆 | 符合性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28129318 | HELUKABEL® Li9YYö | 可变 | 4.0 mm2 AC 500 V | |||
M23,公头, | 连接电缆/延长电缆 | M23,母头,编码环:灰色/绿色 | ||||
CE/UL: 28127536 | HELUKABEL® Li9YYö | 可变 | 4.0 mm2 AC 500 V | |||
裸露 | 连接电缆 | M23,母头,编码环:灰色/绿色 | ||||
CE/UL: 28113853 | HELUKABEL® LiY11YHF | 可变 | 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:灰色/绿色,公头 | 连接电缆/延长电缆 | M23,编码环:灰色/绿色,母头 | ||||
CE/UL: 28127501 | HELUKABEL® | 可变 | 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
裸露 | 连接电缆 | M23,编码环:灰色/绿色,母头 |