电缆截面2.5 mm2

用于AC 400 V、DC 24 V辅助电压和以太网的PAC连接 (IN)

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

符合性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/UL:

28129296

HELUKABEL®

Li9YYö

可变

2.5 mm2

AC 500 V

M23,公头,
编码环:灰色/绿色

连接电缆/延长电缆

M23,母头,编码环:灰色/绿色

CE/UL:

28127544

HELUKABEL®

Li9YYö

可变

2.5 mm2

AC 500 V

裸露

连接电缆

M23,母头,编码环:灰色/绿色

CE/UL:

28113845

HELUKABEL®

Li9Y11YHF

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:灰色/绿色,公头

连接电缆/延长电缆

M23,编码环:灰色/绿色,母头

CE/UL:

28127528

HELUKABEL®

Li9Y11YHF

可变

2.5 mm2

AC 500 V

裸露

连接电缆

M23,母头,编码环:灰色/绿色