许可
说明
SEW07004_ _13:
特别推荐的润滑剂(考虑到与可用的油封的兼容性)。在合成橡胶兼容性方面,该润滑剂已完全满足现有技术水平的要求。
径向油封允许的温度范围
油封
材料等级
允许的
油池温度
FKM
-25°C至+115°C
FKM-PSS
下表描述了使用专用润滑剂的径向油封的应用限制:
制造商
材料
允许的油池温度
S
2
1
Freudenberg
75 FKM 585
-25°C ~ +115°C
Trelleborg
VCBVR
3
SKF
FKM 00934
示例:
S2:与特殊润滑剂结合使用时,仅FKM弹性体满足该许可。