Compatibilidade do lubrificante com retentores
Aprovação | Explicação |
SEW07004_ _13: | Lubrificante especialmente recomendado, tendo em vista a compatibilidade com retentores liberados. O lubrificante excede os requisitos da tecnologia mais atual no que diz respeito à compatibilidade de elastômeros. |
Faixa de temperatura permitida dos retentores
Retentor Classe de materiais | Temperatura do reservatório de óleo admissível |
---|---|
Borracha fluorcarbonada | -25 °C até +115 °C |
FKM-PSS | -25 °C até +115 °C |
Limitações de uso de retentores com os lubrificantes específicos são descritos na tabela a seguir:
Classe de materiais | Fabricante | Material | Temperatura do reservatório de óleo admissível | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2
| Borracha fluorcarbonada
| 1 | Freudenberg | 1 | 75 FKM 585 | -25 °C..+115 °C |
2 | Trelleborg | 1 | VCBVR | ||||
3 | SKF | 1 | FKM 00934 |
Exemplos:
S2: O lançamento preenche, em conjunto com o lubrificante específico, apenas o elastômero FKM.